ASSB-4P-2M12-V1
Número de artigo:103001617

Descrição de artigo
- 2 M12-,
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Tipo de protecção IP67
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosASSB-4P-2M12-V1
Número de artigo (Número de encomenda)103001617
EAN (European Article Number)4030661425726
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-91
Número ETIM, versão 7.0EC001604
Número ETIM, versão 6.0EC001604
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Peso bruto51g
Propriedades globais - Características
Número de pólos4
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão2 x M12 encaixe do conector
Dados mecânicos - dimensões
Largura28mm
Altura41mm
Profundidade35mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/08/2026, 05:35