ATUADOR AZ 15/16-B2 KPL.
Número de artigo:101095558

Descrição de artigo
- Para raios de actuação pequenos, em linha com o plano do actuador
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ 15/16-B2 KPL.
Número de artigo (Número de encomenda)101095558
EAN (European Article Number)4030661268118
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto17g
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador45mm
Atuadorflexivelreto
Orientação
Orientação (geral)O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo planoRaio de atuação ajustável, mínimo 45 mm, usando uma chave allen SW 2,5 mm (a)
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/07/2026, 15:54