ATUADOR AZ 17/170-B15
Número de artigo:101139789

Descrição de artigo
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ 17/170-B15
Número de artigo (Número de encomenda)101139789
EAN (European Article Number)4030661282275
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto27g
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador140mm
Atuadorangular
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 140 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 200 mmO eixo da dobradiça deve ser 25 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/07/2026, 07:10