ATUADOR AZ 335/355-B5
Número de artigo:101151755
Arquivo

Descrição de artigo
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ 335/355-B5
Número de artigo (Número de encomenda)101151755
EAN (European Article Number)4030661163550
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto39g
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador700mm
Atuadorangular
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 700 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 900 mmO eixo da dobradiça deve ser 52,7 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/07/2026, 13:49