ATUADOR AZ/AZM 415-B3
Número de artigo:101144797

Descrição de artigo
- Particularmente apropriado para proteções articuladas
- Para raios de actuação pequenos a 90° em relação ao plano do actuador
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosATUADOR AZ/AZM 415-B3
Número de artigo (Número de encomenda)101144797
EAN (European Article Number)4030661134314
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do atuadorLatão
Peso bruto165g
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador250mm
Atuadorflexivelreto
Força de corte25.000N
Orientação
Orientação (geral)O eixo da dobradiça deve ser 36 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo planoPode evitar-se a desmontagem do atuador mediante a colocação de trincos nos orifícios previstos. O atuador pode ser colocado em qualquer posição desejada mediante a regulação do parafuso de ajustamento (a). Este atuador também pode ser utilizado para porRaio de atuação ajustável, mínimo 250, usando uma chave allen SW4 A/F
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/07/2026, 11:51