AV15RHKE4X30U-1453
Número de artigo:101056018

Descrição de artigo
- versão direita
- 1 Contacto auxiliar
- Sistema de encravamento à prova de falhas
- para portas de 1-folhas
- autorizado para utilização em elevadores de passageiros
- Desbloqueio auxiliar através de chave triangular M5
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAV15RHKE4X30U-1453
Número de artigo (Número de encomenda)101056018
EAN (European Article Number)4030661252537
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCTÜV
Propriedades globais
Instruções EN 81-20EN 81-50
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material de pino de bloqueioLatão
Peso bruto1.042g
Propriedades globais - Características
Desbloqueio auxiliarSim
Com sistema de bloqueio sem falhas Sim
Funções de segurançaSim
Número de contactos auxiliares1
Número de folhas de porta1
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Número de contactos de segurança1
Dados mecânicos
DesbloqueioDesencravamento por rotação
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana H65
Orientação / Alinhamentoversão direita
Fixaçãocom dois orifícios de fixação M8 no lado da basecom duas ranhuras de 9 x 11 mm no verso
Íman permanenteÍman óxido cerâmico com elevada força de campo coerciva
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Type of electrical connectionBornes com rosca
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo1 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm²
Material of the cable glantPlastic, PA GF
Dados mecânicos - dimensões
Largura165mm
Altura80mm
Profundidade36mm
Largura da roldana12mm
Diâmetro do rolete36mm
Diâmetro do pino de bloqueio18mm
Dimensão X do parafuso de retenção30mm
Orientação (dimensão X do parafuso de retenção)O comprimento total do parafuso de bloqueio resulta da profundidade de imersão prescrita do parafuso de bloqueio na folha da porta de 21 mm e da dimensão X. A dimensão X designa a distância entre o lado inferior do invólucro do bloqueio de porta e a arest
Espaçamento148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -15 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação230VAC
Medição da tensão de operação200VDC
Corrente operacional nominal2.000mA
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Orientação (elemento de comutação)com interrupção duplapontes de contacto separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contactos, elétricoPrata
Elemento de comutaçãoNC contact, NO contact
Orientação
Orientação (geral)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Orientação (desbloqueio auxiliar)Para o desbloqueio manual chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/08/2026, 04:03