AWS32SW
Número de artigo:101031565
Arquivo

Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAWS32SW
Número de artigo (Número de encomenda)101031565
EAN (European Article Number)4030661606620
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material do botão rotativoPlástico
Cor do anel frontalPreto
Cor do manípuloPreto
Peso bruto30g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de interruptores de posição3
Dados mecânicos
Posição de retençãoright - left
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
angulo de comutação 45°
Ângulo de comutação, esquerda45°
Ângulo de comutação, esquerda direita45°
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada0,6N
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura25,8mm
Diâmetro do anel frontal29mm
Comprimento do manípulo25,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação2.000/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/11/2026, 03:28