AWSL21GB
Número de artigo:101031249
Arquivo

Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAWSL21GB
Número de artigo (Número de encomenda)101031249
EAN (European Article Number)4030661606767
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalPlástico
Material do botão rotativoPlástico
Cor do anel frontalPreto
Cor do manípuloprata
Peso bruto14g
Propriedades globais - Características
iluminávelSim
Mecanismo de mola integradoSim
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de interruptores de posição2
Dados mecânicos
Posição de retençãodireita
Resistência mecânica, Mínimo100.000Schaltspiele
angulo de comutação 45°
Ângulo de comutação, esquerda direita45°
Curso de atuação4mm
Força de acionamento, aproximada0,6N
FixaçãoPorca central
Binário de aperto do parafuso1Nm
Dados mecânicos - dimensões
Altura25,8mm
Diâmetro do anel frontal29mm
Comprimento do manípulo25,5mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura de painel frontal, mínimo1mm
Espessura de painel frontal, máximo6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Resistência a impactos50 g
Dados elétricos
Frequência máxima de comutação2.000/h
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 09/10/2026, 12:45