AZ 05 K 08106
Número de artigo:101195810
Arquivo

Descrição de artigo
- Entrada única de cabo
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contacto no interruptor
- 1 Plano de actuação
- Protecção contra contacto acidental com parede adicional
- tampa transparente
- parafusos de fixação M4 não destacável, captivo
- Dimensões adequadas para AZ 05x
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 05 K 08106
Número de artigo (Número de encomenda)101195810
EAN (European Article Number)4030661362700
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções CSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material da tampa do invólucroTransparentes termoplástico, auto-extinção de fogo
Peso bruto35g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contactos de segurança1
Dados mecânicos
Plano de atuação1
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Curso de atuação5mm
Força de acionamento, aproximada1,6N
FixaçãoFuros redondos
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guiaEntrada única de cabo
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Dados mecânicos - dimensões
Largura72mm
Altura40mm
Profundidade26mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP00
Temperatura ambiente -15 ... +70 °C
Humidade relativa, máximo95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContacto de pressão auto limpante
Material dos contactos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Os parafusos de ligação podem ser selados com tampões. (2 fichas por interruptor)
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/09/2026, 01:31