AZ 062 K 08106
Número de artigo:101194266
Arquivo

Descrição de artigo
- 1 Plano de actuação
- saídas de cabo no lado inferior
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contacto na ponte do atuador
- tampa transparente
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
- Tipo de protecção IP20
- Interruptor de interrupção múltipla
- parafusos de fixação M4 Pozidriv autoroscantes, não destacável, captivo
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 062 K 08106
Número de artigo (Número de encomenda)101194266
EAN (European Article Number)4030661358789
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções ASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Material do invólucroFibra de vidro reforçada Ultramid, auto-extinção de fogo
Material da tampa do invólucroFibra de vidro reforçada Ultramid, auto-extinção de fogo
Peso bruto26g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contactos de segurança1
Dados mecânicos
Plano de atuação1
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Curso de atuação7mm
Força de acionamento1,6N
FixaçãoFuros redondos
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2x Entrada única de cabo com funil de ligação
Orientação (entrada de cabo)Saídas de cabo no lado inferior
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo1,2Nm
OrientaçãoM4 Parafusos combinados ranhurados, similar à DIN 7984, com placas de fixação de abertura automática
Dados mecânicos - dimensões
Largura50mm
Altura27mm
Profundidade19mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -30 ... +70 °C
Humidade relativa, máximo95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContacto de pressão auto limpante
Material dos contactos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/10/2026, 21:53