AZ 15/16-B1-1747 KIT ADICIONAL
Número de artigo:101093553

Descrição de artigo
- Para o bloqueio "play-free" da protecção de luz
- O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de actuação
- Apropriado para reconfiguração
- Atuador reto com íman de retenção
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 15/16-B1-1747 KIT ADICIONAL
Número de artigo (Número de encomenda)101093553
EAN (European Article Number)4030661099989
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto37g
Dados mecânicos
Atuadorretorígido
Força de bloqueio30N
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/09/2026, 07:25