AZ 16-02ZVRK-M16
Número de artigo:101147145

Descrição de artigo
- 3 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- amplo espaço para conexões
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codificação universal
- Longa durabilidade
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 16-02ZVRK-M16
Número de artigo (Número de encomenda)101147145
EAN (European Article Number)4030661141671
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativomecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto115g
Propriedades globais - Características
Força de retençãoSim
Número de direções de atuação3
Número de contactos de segurança2
Número de buchas de cabo3
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria de controlo1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
Vida útil20Jahr(e)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Posição do bucinon the floor side, left and right
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório8mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
FixaçãoFuros oblongos para ajuste finouros oblongosFuros redondos
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia3 x M16 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Tipo de cabo admissívelFlexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor30mm
Largura de sensor52mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito1.000A
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência máxima de comutação4.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 02/10/2026, 18:48