AZ 16-12ZIB1-M16-1747
Número de artigo:101150051

Descrição de artigo
- Invólucro em termoplástico
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Longa durabilidade
- Isolamento protegido
- amplo espaço para conexões
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Para o bloqueio "play-free" da protecção de luz
- O bloqueio magnético pode ser facilmente encaixado em qualquer plano de actuação