AZ 3350-03ZK-U90
Número de artigo:101177387
Arquivo

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Cabeça do actuador, pode ser deslocado 90º
- invólucro metálico
- Alavanca de travamento
- Longa durabilidade
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ 3350-03ZK-U90
Número de artigo (Número de encomenda)101177387
EAN (European Article Number)4030661308241
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Informações adicionais, dados para encomendaPara encomendar primeiro escolher o interruptor de segurança e depois o sistema de manípulo de porta.
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativomecânico
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto230g
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação1
Número de contactos de segurança3
Número de buchas de cabo1
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Dobradiça de portaÀ esquerda
Força de corte15.000N
Percurso de abertura, obrigatório10,7mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo5N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Fixaçãoparafusos
Rotação do elemento atuador90°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia1 x M20
Tipo de conexãoBornes com rosca
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Tipo de cabo admissívelFlexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor38mm
Largura de sensor40,5mm
Altura do sensor114mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +120 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito1.000A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação, (Informação do produto)AZ 3350-STS30-02AZ 3350-STS30-04AZ 3350-STS30-05AZ 3350-STS30-07
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 22/08/2026, 10:56