AZ/AZM 200-B30-LTAG1P25
Número de artigo:101192102
Arquivo

Descrição de artigo
- Destravamento de emergência apenas com uma das mãos, mesmo desenergisado
- Adequado para portas de correr
- Com sensor de porta T
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por actuador sobressaído
- Dispensa acessórios
- Actuador não sobressaído na zona de abertura
- Varios manípulos disponíveis
- maior estabilidade mecânica
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM 200-B30-LTAG1P25
Número de artigo (Número de encomenda)101192102
EAN (European Article Number)4030661356990
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas em combinação com AZ/AZM200
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Material dos acionadoresAlumínio
Material do desbloqueio de emergência de fugaFilme metálico
Peso bruto500g
Propriedades globais - Características
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)Sim
Sensor de portaSim
Dados mecânicos
MaçanetaAlavancaInserção manípulo
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Dobradiça de portaÀ esquerda
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate Fmax, máximo2.600N
atuador montadoLado externo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador60mm
Largura do atuador115mm
Altura do atuador115mm
Length of the emergency exit23mm
Largura do desbloqueio de emergência de fuga95mm
Altura da desbloqueio de emergência de fuga95mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO encravamento e o atuador têm de ser comprados em separado.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 21:56