AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Número de artigo:101208906
Arquivo

Descrição de artigo
- Para portas com fechamento à esquerda
- com maçaneta da porta e punho de desbloqueio de fuga
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Produto descontinuado
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Número de artigo (Número de encomenda)101208906
EAN (European Article Number)4030661382913
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Material dos acionadoresAlumínio
Material do desbloqueio de emergência de fugaFilme metálico
Peso bruto510g
Propriedades globais - Características
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)Sim
Sensor de portaSim
Dados mecânicos
MaçanetaAlavanca
Dobradiça de portaÀ esquerda
atuador montadoLado externo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador94mm
Largura do atuador115mm
Altura do atuador115mm
Comprimento da barra de bloqueio83mm
Largura dos pistão de bloqueio75mm
Altura da barra de bloqueio2.600mm
Orientação (Altura da barra de bloqueio)Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas2 porcas sextavadas M84 parafusos de cabeça embutida M5x104 peças UBloqueio da barra com placa de guiaContra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência completo (em P31)Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 18/07/2026, 23:12