AZ/AZM 200-B30-RTAG1
Número de artigo:101178680
Arquivo

Descrição de artigo
- Adequado para portas de correr
- Com sensor de porta T
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por actuador sobressaído
- Dispensa acessórios
- Actuador não sobressaído na zona de abertura
- Varios manípulos disponíveis
- maior estabilidade mecânica
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM 200-B30-RTAG1
Número de artigo (Número de encomenda)101178680
EAN (European Article Number)4030661312729
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas em combinação com AZ/AZM200
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Material dos acionadoresAlumínio, revestido a plástico
Peso bruto635g
Propriedades globais - Características
Sensor de portaSim
Dados mecânicos
MaçanetaAlavanca
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Dobradiça de portaÀ direita
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate Fmax, máximo2.600N
atuador montadoLado externo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador60mm
Largura do atuador115mm
Altura do atuador115mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO encravamento e o atuador têm de ser comprados em separado.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/07/2026, 09:01