AZ/AZM201-B1-LT
Número de artigo:103013493

Descrição de artigo
- Para portas com fechamento à esquerda
- Actuadores com retorno por mola
- Adequado para portas de correr
- Pode tolerar até 5 mm, no máximo, de sobrecurso
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM201-B1-LT
Número de artigo (Número de encomenda)103013493
EAN (European Article Number)4030661493411
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas em combinação com AZ/AZM201
Propriedades globais
direção de atuaçãoesquerda
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Peso bruto240g
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate Fmax, máximo2.600N
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador50mm
Largura do atuador84mm
Altura do atuador115mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO encravamento e o atuador têm de ser comprados em separado.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/08/2026, 07:54