AZ/AZM201-B1-LTP0
Número de artigo:103013496

Descrição de artigo
- Para portas com fechamento à esquerda
- com Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
- Actuadores com retorno por mola
- Adequado para portas de correr
- Pode tolerar até 5 mm, no máximo, de sobrecurso
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM201-B1-LTP0
Número de artigo (Número de encomenda)103013496
EAN (European Article Number)4030661493442
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas em combinação com AZ/AZM201
Propriedades globais
direção de atuaçãoesquerda
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Peso bruto285g
Propriedades globais - Características
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)Sim
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate Fmax, máximo2.600N
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador50mm
Largura do atuador103mm
Altura do atuador115mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO encravamento e o atuador têm de ser comprados em separado.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/07/2026, 13:27