AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Número de artigo:103025197

Descrição de artigo
- Adequado para portas de correr
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por actuador sobressaído
- Dispensa acessórios
- Actuador não sobressaído na zona de abertura
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM201-B30-RTIG1P1
Número de artigo (Número de encomenda)103025197
EAN (European Article Number)4030661512716
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas em combinação com AZ/AZM201
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Material dos acionadoresAlumínio, revestido a plástico
Material do desbloqueio de emergência de fugaMaterial, revestido a plástico
Peso bruto1.144g
Propriedades globais - Características
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)Sim
Dados mecânicos
MaçanetaAlavanca
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Dobradiça de portaÀ direita
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141191.000N
Força de engate Fmax, máximo1.300N
atuador montadoLado interno
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador68mm
Largura do atuador115mm
Altura do atuador115mm
Length of the emergency exit94mm
Largura do desbloqueio de emergência de fuga115mm
Altura da desbloqueio de emergência de fuga115mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO encravamento e o atuador têm de ser comprados em separado.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/07/2026, 15:36