AZM 161CC-12/12RKED-110/230
Arquivo
Número de artigo:101187918


Descrição de artigo
- amplo espaço para conexões
- Desbloqueio auxiliar, do lado da tampa / da parte superior
- Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Longa durabilidade