AZM 161CC-12/12RKTD-024
Número de artigo:101187882

Descrição de artigo
- amplo espaço para conexões
- Desbloqueio de emergência de fuga, do lado da tampa / da parte superior
- Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Longa durabilidade
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM 161CC-12/12RKTD-024
Número de artigo (Número de encomenda)101187882
EAN (European Article Number)4030661357126
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto434g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por molaSim
Força de retençãoSim
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)Sim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação3
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança4
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria de controlo1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Jahr(e)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, atée
Nota (nível de desempenho)As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem".
Dados mecânicos
Princípio de bloqueioBloqueio por mola
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Folga do atuador da direção de acionamento5,5mm
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate Fmax, máximo2.600N
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório10mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação3x M5
Versão da cabeça do parafusoParafuso de cabeça chata
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro0,6Nm
OrientaçãoA sequência de aperto dos parafusos da tampa deve ser respeitada. Isto pode ser visto no desenho em anexo no separador "Ilustrações".
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia4 x M16 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Tipo de cabo admissívelFlexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Conexão (mecânico)cage terminals
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor30mm
Largura de sensor130mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-30 ... +85 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Corrente de curto-circuito1.000A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoSolenoide: 1 contacto NA (NA), 2 contactos NF (NF) / Atuador 1 contacto NA (NA), 2 contacto NF (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência máxima de comutação1.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132,5A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (desbloqueio de fuga em emergência)Acionamento no interior da área de riscocover sideDesbloqueio acontece quando se aperta o atuador vermelho do tipo cogumeloEm caso de emergência acionamento no interior da área de riscoPuxar o botão vermelho para fazer o rearme
Orientação (desbloqueio auxiliar)Desbloqueio auxiliar lateralPara o desbloqueio manual chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/07/2026, 02:53