AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L
Número de artigo:101217476

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Conexão por parafuso
- Desbloqueio auxiliar, lateral
- em versão esquerda
- Formato compacto
- Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
- Longa durabilidade
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Iniciar sessão para ver os preços