AZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Número de artigo:103008166

Descrição de artigo
- Desbloqueio de emergência de fuga, lateral
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Conexão por parafuso
- Desbloqueio auxiliar
- Formato compacto
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
- Longa durabilidade
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Número de artigo (Número de encomenda)103008166
EAN (European Article Number)4030661452012
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informação geraisCodificação individual
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Alto
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto520g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por molaSim
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)Sim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação3
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança4
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria de controlo1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Jahr(e)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, atée
Nota (nível de desempenho)As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem".
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador150mm
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Folga do atuador da direção de acionamento5,5mm
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate Fmax, máximo2.600N
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório10mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação3x M6
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro0,6Nm
OrientaçãoA sequência de aperto dos parafusos da tampa deve ser respeitada. Isto pode ser visto no desenho em anexo no separador "Ilustrações".
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia4 x M16 x 1,5
Tipo de conexãoBornes com rosca
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,25 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Tipo de cabo admissívelFlexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor30mm
Largura de sensor130mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-30 ... +85 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Corrente de curto-circuito1.000A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência máxima de comutação1.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoFechamento da fendaNão disponível como peça sobressalenteO atuador está incluído no escopo de fornecimento
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 150 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 180 mmO atuador não está disponível separadamente.O eixo da dobradiça deve ser 5 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Orientação (desbloqueio de fuga em emergência)Em caso de emergência acionamento no interior da área de riscoMontagem de topo (sufixo de encomenda -TD) ou traseira (sufixo de encomenda -TU) possível.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/07/2026, 00:14