AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC
Arquivo
Número de artigo:101144373

Descrição de artigo
- Conector M12, 4 pólos
- Conector codificação A ou B
- Desbloqueio auxiliar lateral
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- em versão esquerda
- Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador