AZM 170-02ZRK-M16 24VAC/DC
Arquivo
Número de artigo:101182800

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Método de terminação IDC
- Desbloqueio auxiliar
- entrada de condutor M16 x 1,5
- 1 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- Princípio de bloqueio por mola
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Formato compacto
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento