AZM 170SK-11/02-ZRI-B6L-2197 24VAC/DC
Número de artigo:103025179

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Conexão por parafuso
- Desbloqueio auxiliar
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- em versão esquerda
- Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador