AZM 200SK-T-1P2PWA
Arquivo
Número de artigo:101196029

Descrição de artigo
- Supervisão de fechamento
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar