AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Número de artigo:101174583

Descrição de artigo
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- 2 interruptores em um invólucro
- Disponível a versão Ex
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso
- invólucro metálico
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Número de artigo (Número de encomenda)101174583
EAN (European Article Number)4030661332079
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Material de pino de bloqueioLatão
Peso bruto968g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por molaSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação1
Número de contactos auxiliares1
Número de contactos de segurança3
Quantidade de saidas de seguranca1
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria de controlo1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãocom carga de contacto óhmica de 10%
Vida útil20Jahr(e)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141193.500N
Força de engate Fmax, máximo4.550N
Força de retenção150 ... 400 N
Nota (força de retenção)adjustable
Força de abertura obrigatória, mínimo 15N
Orientação (força de abertura obrigatória)depending on the setting of the ball latch
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Tipo de conexãorígido ou flexível
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,4Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,6Nm
Conexão (mecânico)Terminais roscados
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor46,5mm
Largura de sensor160mm
Altura do sensor100mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP54
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Medição da tensão de comando24VAC
Medição da tensão de comando24VDC
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoSolenoide: 2 contactos NF (NF) / Atuador: 1 contacto NA (NA), 1 contacto NF (NF)
Orientação (elemento de comutação)NC contact with positive break
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação2.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Ciclo de carga, máximo100s
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratório
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar)A rearmação utilizando a chave apropriada só pode ser realizada por pessoa autorizada.Com chaveDesbloqueio através cilindro giratório de avançoQuando o dispositivo de segurança está desbloqueado existe uma proteção para evitar o fechamento por acidente.
Orientação (desbloqueio de fuga em emergência)Quando o dispositivo de segurança está desbloqueado existe uma proteção para evitar o fechamento por acidente.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 22/10/2026, 19:30