AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
Número de artigo:101168224

Descrição de artigo
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 interruptores em um invólucro
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- Disponível a versão Ex
- Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
- 152 mm x 100 mm x 46,5 mm
- invólucro metálico
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
Número de artigo (Número de encomenda)101168224
EAN (European Article Number)4030661221526
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto970g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por molaSim
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)Sim
Número de direções de atuação1
Número de contactos auxiliares1
Número de contactos de segurança3
Quantidade de saidas de seguranca1
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141193.500N
Forçar, mínimo150N
Força de retenção, máximo400N
Percurso de abertura, obrigatório5mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 15N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor46,5mm
Largura de sensor152mm
Altura do sensor100mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratório
Orientação
Orientação (desbloqueio de fuga em emergência)com botão de comandoDesbloqueio acontece quando se aperta o atuador vermelho do tipo cogumeloO desbloqueio de emergência é aplicado em local de risco em que normalmente já há um bloqueio de acessoPuxar o botão vermelho para fazer o rearmeQuando o dispositivo de segurança está desbloqueado existe uma proteção para evitar o fechamento por acidente
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 19:15