AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Número de artigo:101167205

Descrição de artigo
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 interruptores em um invólucro
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- Disponível a versão Ex
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- invólucro metálico
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Número de artigo (Número de encomenda)101167205
EAN (European Article Number)4030661218199
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto1.000g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por molaSim
Número de direções de atuação1
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança2
Quantidade de saidas de seguranca1
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141193.500N
Forçar, mínimo150N
Força de retenção, máximo400N
Percurso de abertura, obrigatório5mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 15N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor46,5mm
Largura de sensor130mm
Altura do sensor100mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratório
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/07/2026, 03:20