AZM 415-11/11ZPKTE 24VAC/DC
Número de artigo:101186301

Descrição de artigo
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 interruptores em um invólucro
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- Disponível a versão Ex
- Desbloqueio auxiliar
- Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
- 172 mm x 100 mm x 80 mm
- invólucro metálico
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso
Iniciar sessão para ver os preços