AZM161SK-12/12RITU-024-B1
Número de artigo:103000234

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Conexão por parafuso
- Desbloqueio auxiliar, lateral
- Desbloqueio de emergência de fuga, Traseiro - parte de trás
- Formato compacto
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
- Longa durabilidade
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particularmente apropriado para portas deslizantes