AZM190-11/11RKAE0-24VDC
Número de artigo:133006280

Descrição de artigo
- sem Desbloqueio auxiliar
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Espaço para conexão
- Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
- Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
- Terminal de parafuso
Dados para encomenda
Número do artigo de substituição103006280
Descrição do tipo de produtosAZM190-11/11RKAE0-24VDC
Número de artigo (Número de encomenda)133006280
EAN (European Article Number)8905236101335
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto480g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por corrente elétricaSim
Número de direções de atuação4
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança2
Número de buchas de cabo2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria de controlo1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Jahr(e)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141191.950N
Força de engate Fmax, máximo2.550N
Força de retenção20N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo0,3m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Tipo de conexãoBornes com rosca
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1.5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor41mm
Largura de sensor52mm
Altura do sensor178mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de comando24VDC
Corrente de curto-circuito1.000A
Potência admissão elétrica, máximo8,5W
Elemento de comutaçãoÍman: 1 contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / actuador: 1 normalmente fechado (NF), 1 normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Visto que o dispositivo de proteção pode ser aberto diretamente em caso de atuação do interruptor geral ou de queda de energia, os encravamentos de segurança que funcionam segundo o princípio de bloqueio por corrente elétrica podem ser instalados apenas e
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/07/2026, 21:35