AZM190-B3/1x15
Número de artigo:131029967

Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Número do artigo de substituição101029967
Descrição do tipo de produtosAZM190-B3/1x15
Número de artigo (Número de encomenda)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Peso bruto80g
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador200mm
Atuadorflexivel
Orientação
Orientação (geral)Com o atuador situado a 15 para pequenos raios de acionamentoEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 200 mmO eixo da dobradiça deve ser 25 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/08/2026, 15:01