AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A
Número de artigo:103016780

Descrição de artigo
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
- Supervisão de fechamento
- Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- Codificação pela tecnologia RFID conforme ISO 14119
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Próprio para protas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
- Tipo de protecção IP66, IP67
- alta força de fechamento 2000 N
- desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
- Saídas de segurança OSSD
- Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (adaptado posteriormente)
Iniciar sessão para ver os preços