AZM300Z-I2-ST-1P2P-A-T-DU
Arquivo
Número de artigo:103044805


Descrição de artigo
- Codificação universal com tecnologia RFID
- Conector M12, 8 pólos
- Saída para diagnóstico
- Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
- com Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
- Supervisão de fechamento
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
- Design higiênico
- Tipo de protecção IP69
- Adequado para montagem em sistemas de perfil
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de accionamento
- Formato compacto
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Próprio para protas basculantes e corrediças
- Ligação em série
- Desbloqueio auxiliar