AZM300Z-I2-ST-1P2P-T-DU
Arquivo
Número de artigo:103044799


Descrição de artigo
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Conector M12, 8 pólos
- Princípio de bloqueio por mola
- Supervisão de fechamento
- Saída para diagnóstico
- Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
- Design higiênico
- Tipo de protecção IP69
- Adequado para montagem em sistemas de perfil
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de accionamento
- Formato compacto
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Próprio para protas basculantes e corrediças
- Ligação em série
- Desbloqueio auxiliar