AZM300Z-I2-ST-SD2P
Número de artigo:103001440

Descrição de artigo
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Conector M12, 8 pólos
- Princípio de bloqueio por mola
- Supervisão de fechamento
- saída de diagnóstico serie
- design higiênico
- Tipo de protecção IP69
- Adequado para montagem em sistemas de perfil
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de accionamento
- Formato compacto
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Próprio para protas basculantes e corrediças
- Ligação em série
- Desbloqueio auxiliar
Iniciar sessão para ver os preços