AZM400Z-ST-1P2P-T
Número de artigo:103003593


Descrição de artigo
- Codificação universal com tecnologia RFID
- Conector M12, 8 pólos
- Supervisão de fechamento
- 1 Saída para diagnóstico
- Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
- Sistema biestável, acionado por motor
- Força de engate 10.000 N
- Possibilidade de desbloqueio contra uma força transversal de até 300 N
- PL e / cat. 4 / SIL 3 para função de bloqueio e retenção de segurança
- Comando de dois canais da função de retenção
- Funcionamento em saídas de comutação P/P e P/N
- Elevada tolerância do atuador
Iniciar sessão para ver os preços