BDF200-FB-NH-SWS20-LMGN-LTBU-G24
Número de artigo:103052235

Descrição de artigo
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
- PARAGEM DE EMERGÊNCIA com OSSD's eletrónicas
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBDF200-FB-NH-SWS20-LMGN-LTBU-G24
Número de artigo (Número de encomenda)103052235
EAN (European Article Number)4030661632629
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-16
Número ETIM, versão 7.0EC000225
Número ETIM, versão 6.0EC000225
Informações adicionais, dados para encomendaNota: ver código de encomenda
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Stress climáticoDIN EN 60068
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Tempo de reação, máximo50ms
Tempo de risco, máximo100ms
Posições ocupadas, posição 1Botão de impacto de paragem de emergência
Posições ocupadas, posição 2Seletor com chave, 2 posições
Posições ocupadas, posição 3sinalizadores luminosos, verde
Posições ocupadas, posição 4Botão de acionamento luminoso, azul
Peso bruto280g
Propriedades globais - Características
Diagnóstico sérieNão
Interface da caixa de campoSim
Lâmpada sinalizadoraSim
Funções de segurançaSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
CertificadosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria de controlo4
Valor PFH2,89 x 10⁻¹⁰/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em3
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000Schaltspiele
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000Schaltspiele
Fixaçãofuros de montagem interiores
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Número de chave810
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Conexão (mecânico)Conector incorporado M12, 8 polos, codificado em A
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura69mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Resistência à vibração10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Corrente de circuito aberto I0, típico35mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal600mA
Corrente de curto-circuito100A
Atraso na operação, máximo2.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurançaX1 e X2
Limiares de comutação−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência instalada a 24 V5mA
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo100ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Saídas digitais seguras
Designação, saídas de segurançaY1 e Y2
Versão de elementos de comutaçãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo1V
Corrente residual Ir, máximo0,5mA
Voltagem, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,25A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Intervalo do impulso de teste, típico1.000ms
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Descrição dos pinos
PIN 1A1 Tensão de alimentação UB
PIN 2X1 Entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 6X2 Entrada de segurança 2
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 20:25