BDF200-NH-11-LMBU-LMRD-LMYE
Número de artigo:101212857
Arquivo

Descrição de artigo
- Funções de paragem de emergência, liga/desliga e rearme disponíveis
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
- Invólucro em termoplástico
- invólucro à prova de choque
- extenso leque de Botões de pressão iluminados, Selectores, Indicadores luminosos LED, Selectores com chave e Botões de paragem de emergência
- A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente seleccionada.
- Etiquetas com tampas de plástico separadas
- Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBDF200-NH-11-LMBU-LMRD-LMYE
Número de artigo (Número de encomenda)101212857
EAN (European Article Number)4030661521541
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-16
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-16
Número ETIM, versão 7.0EC000225
Número ETIM, versão 6.0EC000225
Informações adicionais, dados para encomendaNota: ver código de encomenda
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Stress climáticoIEC 60068-2-30
VersãoInvólucro
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Posições ocupadas, posição 1Botão de impacto de paragem de emergência
Posições ocupadas, posição 2Sinalizadores luminosos, azul
Posições ocupadas, posição 3Sinalizadores luminosos, vermelho
Posições ocupadas, posição 4sinalizadores luminosos, amarelo
Peso bruto280g
Propriedades globais - Características
Botão "Paragem de Emergência"Sim
Funções de segurançaSim
Terminais amovíveisSim
Número dos fios condutores16
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)100.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Posição do bucinem baixo
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência"100.000Schaltspiele
Resistência mecânica, dispositivos de comando1.000.000Schaltspiele
Curso de atuação3mm
Força de acionamento, máximo8N
Orientação (força de acionamento)por contacto
Força de contacto, típico1N
Fixaçãofuros de montagem interiores
Versão dos parafusos de fixação2x M5
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo0,8Nm
Binário de aperto do prensa-cabo, máximo4Nm
OrientaçãoBinário máximo da porca de capa do prensa-cabo 3 Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guiaLigações roscadas M20
Secção do cabo, mínimo6mm
Secção do cabo, máximo13mm
Secção do fio0,5mm²
Conexão (mecânico)terminais roscados removíveis
Dados mecânicos - dimensões
Largura40mm
Altura69mm
Profundidade249mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +65 °C
Resistência à vibração10 … 100 Hz, com 20 g
Resistência a impactos100 g / 6 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp2,5kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
LED de consumo de corrente (elementos de controlo)16mA
Medição da tensão de operação24VDC
Categoria de aplicação AC-1524VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Isolação externa de cabos e equipamento2.5A T
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 1 mA
Princípio de comutaçãoComutação lentacross-point-system
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoAg-Ni 10 banhado a ouro
Indicação de estado
Cor da lâmpada sinalizadorasem (conector vazio, preto)
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Adequado para perfis de 40 mm
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 07:59