BN 310-10Z 2,0M
Número de artigo:101142483

Descrição de artigo
- 1 Contacto "Reed"
- Actuação sem contacto físico
- Actuação pelo lado
- Formato compacto
- Superfície e direcção de actuação identificados por símbolo de comutação
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
- 2 contactos reed
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 310-10Z 2,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101142483
EAN (European Article Number)4030661125343
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto114g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍman
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000.000Schaltspiele
Velocidade de atuação, máximo18m/s
FixaçãoInvólucro com furos de montagem
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor Sn2 x BP 10 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 60 mm, dependendo do íman de acionamento ou do modelo. As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da dis
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R0,3mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo2m
Tipo de conexãoCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Secção do fio0,75mm²
Secção do fio18AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboH03VV-F
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor13mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Tensão de comutação, máximo250VDC
Corrente de comutação, máximo3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Princípio de comutaçãoContactos reed, atuação sem contacto físico
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo0,6ms
Frequência máxima de comutação1.080.000/h
Tempo máximo de comutação Fechar1,5ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)1,5ms
Elemento de comutaçãoContacto normalmente aberto (NA)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BE 20BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímanes de acionamento e da polarização dos ímanes de acionamentoO interruptor deve ser montado sobre ferro utilizando um calço intermediário, não magnético, com um espessura mínima de 20 mm.Quando se colocarem juntos os interruptores magnéticos e os ímanes de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N). Não aplicável para retenção.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/09/2026, 07:45