BN 310-11RZ
Número de artigo:101184486

Descrição de artigo
- 2 contactos reed
- Actuação sem contacto físico
- Actuação pelo lado
- Formato compacto
- Superfície e direcção de actuação identificados por símbolo de comutação
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 310-11RZ
Número de artigo (Número de encomenda)101184486
EAN (European Article Number)4030661322094
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentoretangular
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto65g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Utilizável para elevadoresSim
Número de contactos de encaixe2
Classificação
B10D Normalmente fechado (NF)20.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 20 % de carga de contacto
B10D Contacto normalmente aberto (NA)20.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 20% de carga de contacto
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍman
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000.000Schaltspiele
Velocidade de atuação, máximo18m/s
FixaçãoInvólucro com furos de montagem
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 60 mm, dependendo do íman de acionamento ou do modelo. As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da dis
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo1m
Tipo de conexãoCabo de ligação
Número dos fios condutores4
Secção do fio0,25mm²
Secção do fio24AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor13mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo200VAC
Tensão de comutação, máximo200VDC
Corrente de comutação, máximo1A
Capacidade de comutação, máximo30W
Capacidade de comutação, máximo30VA
Princípio de comutaçãocom engate
Duração do impacto, máximo0,5ms
Tempo máximo de comutação Fechar2ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)0,07ms
Elemento de comutaçãoNC contact, NO contact
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímanes de acionamento e da polarização dos ímanes de acionamentoO interruptor deve ser montado sobre ferro utilizando um calço intermediário, não magnético, com um espessura mínima de 20 mm.Quando se colocarem juntos os interruptores magnéticos e os ímanes de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N). Não aplicável para retenção.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 16/09/2026, 23:15