BN 65-RZ 5,0M
Número de artigo:101085052

Descrição de artigo
- com cabo confeccionado
- Actuação pelo lado
- com iman bias
- Actuação sem contacto físico
- Longa durabilidade
- Superfície e direcção de actuação identificados por símbolo de comutação
- Formato Ø 13 mm
- Invólucro em termoplástico
- Distância de comutação até 60 mm, dependendo do imã de accionamento ou do modelo
- com fixação central
- Disponível para actuação pela frente ou lado
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBN 65-RZ 5,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101085052
EAN (European Article Number)4030661009537
Número eCl@ss, versão 12.027-27-43-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-01-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Princípio ativoTransmissão magnética
Forma construtiva do compartimentocilindro, macio
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto253g
Propriedades globais - Características
BloqueioSim
Utilizável para elevadoresSim
íman bias Sim
Revestimento de caboSim
Número de contactos de encaixe1
Dados mecânicos
Área ativalateral
Elemento de atuaçãoÍman
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000.000Schaltspiele
Atuadores direçãoLengthwise
Velocidade de atuação, máximo18m/s
Fixaçãocentral com flange roscada
Binário de aperto das porcas, máximo3Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor Sn2 x BP 10N = 20 mm2 x BP 10S = 20 mm2 x BP 11N = 25 mm2 x BP 11S = 25 mm2 x BP 12N = 10 ... 30 mm2 x BP 12S = 10 ... 30 mm2 x BP 15/2N = 22 mm2 x BP 15/2S = 22 mm2 x BP 21N = 20 ... 60 mm2 x BP 21S = 20 ... 60 mm10 mm … 60 mmBP 10N = 15 mmBP 10S = 15 mmBP 11N = 15 mmBP 11S = 15 mmBP 12N = 20 mmBP 12S = 20 mmBP 15N = 17 mmBP 15S = 17 mmBP 20N = 25 mmBP 20S = 25 mmBP 21N = 15 ... 45 mmBP 21S = 15 ... 45 mmBP 31N = 25 mmBP 31S = 25 mmBP 34N = 15 ... 30 mmBP 34S = 15 ... 30 mm
Orientação (distância do interruptor Sn)Distância de comutação até 60 mm, dependendo do íman de acionamento ou do modelo. As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da dis
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-2
Precisão de reposicionamento R0,3mm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo5m
Cabo guiaPG9
Tipo de conexãoCabo de ligação
Número dos fios condutores2
Secção do fio0,75mm²
Secção do fio18AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboH03VV-F
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor13mm
abertura da chave22SW
Comprimento de sensor103mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g, oscilações sinoidais
resistência a vibrações30 g, oscilações sinoidais
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo250VAC
Corrente de comutação, máximo3A
Capacidade de comutação, máximo120W
Capacidade de comutação, máximo120VA
Princípio de comutaçãocom engate
Duração do impacto, mínimo0,3ms
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência de comutação, máximo300Hz
Frequência máxima de comutação1.080.000/h
Tempo máximo de comutação Fechar1,5ms
Tempo máximo de comutação Aberto (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Orientação
Orientação (geral)A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímanes de acionamento e da polarização dos ímanes de acionamentoNão aplicável para retenção.Quando se colocarem juntos os interruptores magnéticos e os ímanes de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N).
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 26/07/2026, 03:38