BNS 16-11ZV-ST1-2505-1
Número de artigo:101179898

Descrição de artigo
- Conector M12, 4 pólos
- Invólucro em termoplástico
- Adequado para a indústria alimentícia
- É possível fazer a instalação oculta
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Interruptor de segurança de contacto Reed codificado