BNS 260-02/01ZG-ST-L
Número de artigo:101184382

Descrição de artigo
- Conector 8 mm, 6 pólos, Retenção com encravamento
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação oculta
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 260-02/01ZG-ST-L
Número de artigo (Número de encomenda)101184382
EAN (European Article Number)4030661321813
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)quase-flush
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto33g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de normalmente fechados3
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)25.000.000Schaltspiele
valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍman
Dobradiça de portaÀ esquerda
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Orientação (distância do interruptor Sn)Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si.. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.
Distância do interruptor garantida "ON" Sao5mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar15mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoConector 8 mm, 6-polos, retenção com encravamento
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor13mm
Largura de sensor26mm
Altura do sensor36mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui75 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,8kV
Dados elétricos
Corrente de curto-circuito100A
Tensão de comutação, máximo24VDC
Corrente de comutação, máximo0,01A
Capacidade de comutação, máximo0,24W
Elemento de comutação3 contactos normalmente fechados (NF)
Frequência de comutação, máximo5Hz
Indicação de estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED aceso, quando a porta de proteção está fechada
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 260
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)O número entre parêntesis indica o número do pino do conector.
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Os contactos S11-S12 e S21-S22 terão de ser integrados no circuito de segurança.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/11/2026, 04:05