BNS 260-02Z-L 5,0M
Número de artigo:101192326

Descrição de artigo
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação oculta
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 260-02Z-L 5,0M
Número de artigo (Número de encomenda)101192326
EAN (European Article Number)4030661352084
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)quase-flush
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto226g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Número de normalmente fechados2
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)25.000.000Schaltspiele
valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍman
Dobradiça de portaÀ esquerda
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Orientação (distância do interruptor Sn)Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si.. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.
Distância do interruptor garantida "ON" Sao5mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar15mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo5m
Tipo de conexãoCabo
Número dos fios condutores4
Secção do fio0,25mm²
Secção do fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor13mm
Largura de sensor26mm
Altura do sensor36mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui50 VAC75 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp0,8kV
Dados elétricos
Corrente de curto-circuito100A
Tensão de comutação, máximo75VDC
Corrente de comutação, máximo0,4A
Capacidade de comutação, máximo10VA
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF)
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 260
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A utilização dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntidaDiagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Os contactos S11-S12 e S21-S22 terão de ser integrados no circuito de segurança.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 13/07/2026, 20:14