BNS 36-11/01ZG-L
Número de artigo:101193230

Descrição de artigo
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação oculta
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 36-11/01ZG-L
Número de artigo (Número de encomenda)101193230
EAN (European Article Number)4030661359908
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)quase-flush
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto70g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de normalmente fechados2
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍman
Dobradiça de portaÀ esquerda
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Orientação (distância do interruptor Sn)Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si.. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.
Distância do interruptor garantida "ON" Sao7mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar17mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo1m
Tipo de conexãoCabo
Número dos fios condutores6
Secção do fio0,25mm²
Secção do fio30AWG
Material do manto do caboPVC
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor13mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor25mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo24VDC
Corrente de comutação, máximo0,01A
Capacidade de comutação, máximo0,24W
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)
Frequência de comutação, máximo5Hz
Indicação de estado
Orientação (Indicação integrada, estado)LED aceso, quando a porta de proteção está fechada
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 36-1BPS 36-2
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A utilização dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntidaDiagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/08/2026, 22:06