BNS 40S-12Z-C 3,0M
Número de artigo:103000653

Descrição de artigo
- Aço inoxidável
- Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
- É possível fazer a instalação oculta
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Adequado para a indústria alimentícia
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosBNS 40S-12Z-C 3,0M
Número de artigo (Número de encomenda)103000653
EAN (European Article Number)4030661421032
Número eCl@ss, versão 12.027-27-44-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-02
Número ETIM, versão 7.0EC002544
Número ETIM, versão 6.0EC002544
Homologações - Instruções
CertificadoscULusECOLAB
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoTransmissão magnética
Condição de instalação (mecânico)não "flush"
Material do invólucroAço inoxidável (V4A)
Peso bruto350g
Propriedades globais - Características
CodificaçãoSim
furos roscados cobertos na parte traseira Sim
Unidade de avaliação de pré-requisitoSim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos1
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO)25.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoÍman
Direção do movimentoFrontal à área ativa
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor garantida "ON" Sao8mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar18mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Comprimento do cabo3m
Tipo de conexãoCabo
Número dos fios condutores6
Secção do fio0,25mm²
Secção do fio23AWG
Material do manto do caboPVC
Tipo de caboLiYY
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor14mm
Largura de sensor88mm
Altura do sensor27mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP69
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +80 °C
Resistência à vibração10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Dados elétricos
Corrente de comutação, máximo0,25A
Capacidade de comutação, máximo3W
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoContactos reed, atuação sem contacto físico
Frequência de comutação, máximo5Hz
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Orientação
Orientação (geral)A utilização dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntidaDiagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)O contacto S21-S22 terá que ser integrado ao circuito de segurança
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/07/2026, 00:49